10263150
467069
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 249 | € 1,1405 |
| 250 - 999 | € 0,4363 |
| 1000 + | € 0,3722 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.496 in |
|---|---|
| SW1 | 38.0 mm |
| SW2 | 1.642 in |
| SW2 | 41.7 mm |
| D | 43.0 mm |
| D | 1.693 in |
| H | 0.728 in |
| H | 18.5 mm |
| h | 0.65 in |
| h | 16.5 mm |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | 1-3/8-12 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan