Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2257 - € 0,2654 | 114 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3036 - € 0,3523 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,18 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,389 - € 0,4515 | 935 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5019 - € 0,5812 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1342 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4775 - € 0,5538 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1632 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1784 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1998 - € 0,2334 | 3318 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4088 - € 0,4775 | 30 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,6483 - € 0,7521 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1237 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2214 - € 0,244 | 193500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 15011 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan