10404270
552066
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 - 199 | € 27,905 |
| 200 + | € 13,2881 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.102 in |
|---|---|
| SW1 | 28.0 mm |
| SW2 | 30.7 mm |
| SW2 | 1.209 in |
| D | 32.0 mm |
| D | 1.26 in |
| H | 17.0 mm |
| H | 0.669 in |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| Schroefdraadstandaard | BSP-schroefdraad |
| Draadmaat | 3/4 in |
| Kleur | Rood |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan