Menu Search

Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra artikelnummer:

10263211

Oud artikelnummer:

467075

18523 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 6999 € 0,1318
7000 + € 0,1138
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 65,90

500 x € 0,1318

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 15.0 mm
SW2 16.5 mm
D 17.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP
Draadmaat 1/4-19 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op