Menu Search

Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra artikelnummer:

10263280

Oud artikelnummer:

467083

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 599 € 0,7963
600 + € 0,6849
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 79,63

100 x € 0,7963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 50.0 mm
SW2 54.8 mm
D 56.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP
Draadmaat 1-1/2-11 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op