Menu Search

Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10263136

Oud artikelnummer:

467067

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,2582
1250 + € 0,2211
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 64,55

250 x € 0,2582

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 1-3/16-12 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op