10263037
467056
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 9999 | € 0,1127 |
| 10000 + | € 0,0962 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 0.512 in |
|---|---|
| SW1 | 13.0 mm |
| SW2 | 14.3 mm |
| SW2 | 0.563 in |
| D | 0.61 in |
| D | 15.5 mm |
| H | 0.571 in |
| H | 14.5 mm |
| h | 12.5 mm |
| h | 0.492 in |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | 7/16-24 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan