Menu Search

Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 7/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra artikelnummer:

10263259

Oud artikelnummer:

467080

8339 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,276
2500 - 4999 € 0,2611
5000 + € 0,2463
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 69,00

250 x € 0,276

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP
Draadmaat 7/8-14 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op