These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gesloten lengte | Uitgestrekte lengte | Totale lengte | Materiaal | Draagvermogen | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26,4546 - € 55,5541 | 1 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Staal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4 Op voorraad |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Staal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Staal
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Staal
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Staal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 127,2057 - € 267,132 | Vraag de levertijd aan hier |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Staal
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
RVS
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 21,4955 - € 56,4187 | 14 Op voorraad |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Staal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Staal
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 4 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Staal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Staal
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
RVS
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Staal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| € 31,022 - € 34,4688 | 3032 Op voorraad |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 54,448 - € 60,4937 | 1985 Op voorraad |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 86,7961 - € 96,4346 | 1948 Op voorraad |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 202,5859 - € 225,097 | 1947 Op voorraad |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 102,3076 - € 113,6824 | 1980 Op voorraad |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 24,38 - € 27,0847 | 920 Op voorraad |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel