Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10148204
AI-0418
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 5 | € 56,4187 |
| 6 - 29 | € 26,8658 |
| 30 - 59 | € 25,5088 |
| 60 - 89 | € 24,196 |
| 90 - 119 | € 22,838 |
| 120 + | € 21,4955 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gesloten lengte | 17.717 in |
|---|---|
| Gesloten lengte | 450.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 30.748 in |
| Uitgestrekte lengte | 781.0 mm |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale breedte | 35.0 mm |
| Totale breedte | 1.378 in |
| Totale lengte | 781.0 mm |
| Totale lengte | 30.748 in |
| Draagvermogen | 34.0 kg |
| Draagvermogen | 34.0 kg |
| Lengte | 17.717 in |
| Lengte | 450.0 mm |
| Glijverplaatsing | 331.0 mm |
| Glijverplaatsing | 13.031 in |
| Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
| Massief materiaal | Staal |
| Goederencode | 8302420090 |