Menu Search

Ladegeleider 400.0 mm 45.0 mm Staal

Ladeschuif van rvs 201 met een laadcapaciteit van 45 kg.
Essentra artikelnummer:

10584620

Oud artikelnummer:

10579237

1980 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 113,6824
5 - 9 € 107,9945
10 + € 102,3076
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 113,68

1 x € 113,6824

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Uitgestrekte lengte 400.0 mm
Massief materiaal RVS
Goederencode 7318190090

Product 10579237 vervangt:

Ladegeleider 800.0 mm 45.5 mm
Essentra artikelnummer: 10282984
Oud artikelnummer: 497892

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op