10148228
AI-0422
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gesloten lengte | 550.0 mm |
|---|---|
| Gesloten lengte | 21.654 in |
| Uitgestrekte lengte | 965.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 37.992 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale breedte | 35.0 mm |
| Totale breedte | 1.378 in |
| Totale lengte | 37.992 in |
| Totale lengte | 965.0 mm |
| Draagvermogen | 34.0 kg |
| Draagvermogen | 34.0 kg |
| Lengte | 21.654 in |
| Lengte | 550.0 mm |
| Glijverplaatsing | 415.0 mm |
| Glijverplaatsing | 16.339 in |
| Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
| Massief materiaal | Staal |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan