Menu Search

Ladegeleider 787.0 mm 35.0 mm Staal

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Essentra artikelnummer:

10148266

Oud artikelnummer:

AI-0718

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 5 € 267,132
6 + € 127,2057
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 267,13

1 x € 267,132

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gesloten lengte 457.0 mm
Uitgestrekte lengte 787.0 mm
Totale hoogte 12.7 mm
Totale breedte 35.0 mm
Totale lengte 787.0 mm
Draagvermogen 40.8 kg
Lengte 457.0 mm
Glijverplaatsing 330.0 mm
Richting glijbeweging Unidirectioneel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op