Menu Search

Ladegeleider 876.0 mm 35.0 mm Staal

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Essentra artikelnummer:

10148211

Oud artikelnummer:

AI-0420

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gesloten lengte 500.0 mm
Uitgestrekte lengte 876.0 mm
Totale hoogte 12.7 mm
Totale breedte 35.0 mm
Totale lengte 876.0 mm
Draagvermogen 34.0 kg
Lengte 500.0 mm
Glijverplaatsing 376.0 mm
Richting glijbeweging Unidirectioneel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op