Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10148259
AI-0620
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gesloten lengte | 500.0 mm |
|---|---|
| Gesloten lengte | 19.685 in |
| Uitgestrekte lengte | 1005.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 39.567 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale breedte | 1.035 in |
| Totale breedte | 26.3 mm |
| Totale lengte | 39.567 in |
| Totale lengte | 1005.0 mm |
| Draagvermogen | 28.6 kg |
| Draagvermogen | 28.6 kg |
| Lengte | 500.0 mm |
| Lengte | 19.685 in |
| Glijverplaatsing | 19.882 in |
| Glijverplaatsing | 505.0 mm |
| Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
| Massief materiaal | Staal |
| Goederencode | 7318190090 |