Menu Search

Ladegeleider 889.0 mm 35.0 mm Staal

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Essentra artikelnummer:

10148273

Oud artikelnummer:

AI-0720

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gesloten lengte 508.0 mm
Uitgestrekte lengte 889.0 mm
Totale hoogte 12.7 mm
Totale breedte 35.0 mm
Totale lengte 889.0 mm
Draagvermogen 37.2 kg
Lengte 508.0 mm
Glijverplaatsing 381.0 mm
Richting glijbeweging Unidirectioneel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op