Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10283080
497902
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gesloten lengte | 15.748 in |
|---|---|
| Gesloten lengte | 400.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 695.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 27.362 in |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale breedte | 1.378 in |
| Totale breedte | 35.0 mm |
| Totale lengte | 695.0 mm |
| Totale lengte | 27.362 in |
| Draagvermogen | 45.0 kg |
| Draagvermogen | 45.0 kg |
| Lengte | 15.748 in |
| Lengte | 400.0 mm |
| Glijverplaatsing | 11.614 in |
| Glijverplaatsing | 295.0 mm |
| Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
| Massief materiaal | Staal |