Menu Search

Ladegeleider 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Deze ladegeleider zorgt voor soepele en gecontroleerde ladebewegingen in gereedschapskisten, winkelinrichtingen en laboratoriummeubilair. Het wordt geleverd in paren, heeft een draagvermogen van 35 kg en kan volledig worden uitgeschoven. Het wordt met schroeven gemonteerd en is gemaakt van duurzaam staal geschikt voor dagelijks gebruik.
Essentra artikelnummer:

10584514

Oud artikelnummer:

10579121

3048 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 33,53
5 - 9 € 31,854
10 + € 30,177
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 33,53

1 x € 33,53

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Uitgestrekte lengte 350.0 mm
Massief materiaal Staal
Goederencode 8302420090

Product 10579121 vervangt:

Ladegeleider 700.0 mm 45.0 mm Staal
Essentra artikelnummer: 10153888
Oud artikelnummer: D2000350A

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op