10283073
497901
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale hoogte | 12.7 mm |
|---|---|
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale breedte | 1.378 in |
| Totale breedte | 35.0 mm |
| Totale lengte | 350.0 mm |
| Totale lengte | 13.78 in |
| Glijverplaatsing | 255.0 mm |
| Glijverplaatsing | 10.039 in |
| Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
| Ontkoppelingsmethode | Vooraan los te maken |
| Speciale eigenschappen | Verkocht per paar |
| Bevestigingstype | Zijkant |
| Massief materiaal | Verzinkt staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan