10283127
497906
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gesloten lengte | 24.016 in |
|---|---|
| Gesloten lengte | 610.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 42.205 in |
| Uitgestrekte lengte | 1072.0 mm |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale breedte | 35.0 mm |
| Totale breedte | 1.378 in |
| Totale lengte | 1072.0 mm |
| Totale lengte | 42.205 in |
| Draagvermogen | 45.0 kg |
| Draagvermogen | 45.0 kg |
| Lengte | 610.0 mm |
| Lengte | 24.016 in |
| Glijverplaatsing | 18.189 in |
| Glijverplaatsing | 462.0 mm |
| Richting glijbeweging | Unidirectioneel |
| Massief materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan