Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Serie: SR2169
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Materiaal | Basislengte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5225 - € 0,55 | 273 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,8952 - € 0,8952 | 10556 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,7785 - € 0,7785 | 5863 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,3057 - € 0,3317 | 41326 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Push-in
|
||
| € 0,4543 - € 0,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,6631 - € 0,6631 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,5389 - € 0,5853 | 31831 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Push-in
|
||
| € 0,4543 - € 0,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 1,3059 - € 1,3059 | 400 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 0,4481 - € 0,4481 | 183 Op voorraad |
|
Aluminium
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 0,4199 - € 0,4199 | 13348 Op voorraad |
|
Aluminium
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 0,5016 - € 0,5016 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Aluminium
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 0,7954 - € 0,7954 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Push-in
|
||
| € 0,4185 - € 0,4185 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Aluminium
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 0,3947 - € 0,3947 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Schroef
|
||
| € 0,4488 - € 0,4488 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Schroef
|
||
| € 0,5832 - € 0,5832 | 30 Op voorraad |
|
Aluminium
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 1,2629 - € 1,2629 | 284 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 1,3059 - € 1,3059 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 0,3947 - € 0,3947 | 600 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan