Menu Search

Klemmen voor flatkabels 41.2 mm 14.6 mm Naturel Nylon 6/6

Klem voor flatkabels ontworpen in twee delen, de basis en de spansluiting (item FCRC-13C apart verkrijgbaar). Het wordt gebruikt om platte kabels vast te zetten en te voorkomen dat ze verschuiven of zich verplaatsen. Bevestiging met een schroef en gemaakt van naturel UL94-V2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10154502

Oud artikelnummer:

FCRC-13B-4A-RT

284 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,2629
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 126,29

100 x € 1,2629

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Inwendige hoogte 12.7 mm
Totale hoogte 14.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 41.2 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties UL94 V-2
Specificaties RMS-15
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op