Menu Search

Klemmen voor flatkabels 58.7 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

Klem voor flatkabels ontworpen in twee delen, de basis en de spansluiting (item FCRC-19C apart verkrijgbaar). Het wordt gebruikt om platte kabels vast te zetten en te voorkomen dat ze verschuiven of zich verplaatsen. Bevestiging met een schroef en gemaakt van naturel UL94-V2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10154526

Oud artikelnummer:

FCRC-19B-6A-RT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3425
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 134,25

100 x € 1,3425

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Inwendige hoogte 19.1 mm
Totale hoogte 21.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 58.7 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties RMS-15
Specificaties UL94 V-2
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op