Menu Search

Klemmen voor flatkabels 65.0 mm 10.0 mm Naturel Nylon 6/6

Klem voor flatkabels kan eenvoudig worden bevestigd in een voorgeboord gat. Met de handige onsluitbare vergrendeling kunnen kabels eenvoudig worden aangebracht en verwijderd. Hiermee worden ze tevens op hun plek gehouden en wordt voorkomen dat ze wegglijden of uit positie raken. Vervaardigd van naturel nylon UL94-v-2.
Essentra artikelnummer:

10005965

Oud artikelnummer:

FCCA-30A-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,341
5000 + € 0,3142
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,10

100 x € 0,341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Binnenbreedte 52.0 mm
Kabelbreedte 10.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.0 mm
Totale hoogte 19.1 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 30.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Specificaties RMS-01
Bevestigingsmethode Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op