Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10035962
TFCCA-25-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 4999 | € 0,5654 |
| 5000 + | € 0,5371 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Basislengte | 1.547 in |
| Basislengte | 39.3 mm |
| Basisbreedte | 13.2 mm |
| Basisbreedte | 0.52 in |
| Binnenbreedte | 0.972 in |
| Binnenbreedte | 24.7 mm |
| Kabelbreedte | 0.972 in |
| Kabelbreedte | 24.7 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 4.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.157 in |
| Gatdiameter | 4.0 mm |
| Gatdiameter | 0.157 in |
| Totale hoogte | 12.7 mm |
| Totale hoogte | 0.5 in |
| Plaatdiktebereik | 1.0 - 2.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.039 - 0.079 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 20.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.787 in |
| Compatibele gatgrootte | 4.0 mm |
| Compatibele gatgrootte | 0.157 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Specificaties | RMS-19 |
| Bevestigingsmethode | Push In |