10035955
TFCCA-25-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 4999 | € 0,4916 |
| 5000 + | € 0,4671 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Binnenbreedte | 24.7 mm |
| Binnenbreedte | 0.972 in |
| Kabelbreedte | 13.2 mm |
| Kabelbreedte | 0.52 in |
| Diameter bevestigingsgat | 0.157 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 1.0 - 2.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.039 - 0.079 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 20.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.787 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Specificaties | RMS-01 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan