10154427
FCCB-2
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,8177 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Binnenbreedte | 2.539 in |
| Binnenbreedte | 64.5 mm |
| Kabelbreedte | 0.787 in |
| Kabelbreedte | 20.0 mm |
| Inwendige hoogte | 13.7 mm |
| Inwendige hoogte | 0.539 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.75 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.187 in |
| Totale hoogte | 17.9 mm |
| Totale hoogte | 0.705 in |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.539 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 64.5 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Bevestigingsmethode | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan