10036006
TFCCA-50-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,9203 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Basislengte | 77.2 mm |
| Basislengte | 3.039 in |
| Basisbreedte | 10.2 mm |
| Basisbreedte | 0.402 in |
| Binnenbreedte | 2.512 in |
| Binnenbreedte | 63.8 mm |
| Kabelbreedte | 63.8 mm |
| Kabelbreedte | 2.512 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.157 in |
| Gatdiameter | 0.157 in |
| Gatdiameter | 4.0 mm |
| Totale hoogte | 0.539 in |
| Totale hoogte | 13.7 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.039 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 1.0 - 2.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 49.7 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.957 in |
| Compatibele gatgrootte | 4.0 mm |
| Compatibele gatgrootte | 0.157 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Specificaties | RMS-19 |
| Bevestigingsmethode | Push In |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan