Menu Search

Klemmen voor flatkabels 12.7 mm 6.4 mm Naturel Aluminium

Klemmen voor flatkabels hebben een laag profiel, zijn ontwikkeld voor toepassingen met weinig ruimte en zijn licht van gewicht en duurzaam. Worden gebruikt om platte lintkabels op hun plek te bevestigen en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken. Vervaardigd van helder aluminiummateriaal, met een zelfklevende voet .
Essentra artikelnummer:

10148129

Oud artikelnummer:

AFCC-08

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,4302
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 107,55

250 x € 0,4302

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 7616100099
Binnenbreedte 6.4 mm
Kabelbreedte 12.7 mm
Totale hoogte 6.4 mm
Massief materiaal Aluminium
Kleur Naturel
Specificaties RMS-34
Specificaties RMS
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op