Menu Search

Klemmen voor flatkabels 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturel Polyamide

De klem voor flatkabels met pijlpunt is uitgerust met vastklikkende armen die versterkt zijn met spanning om kabels met verschillende diameters op hun plaats te houden. Het houdt de lintkabel stevig vast en wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Naturel en gemaakt van PA. UL94-V2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10035948

Oud artikelnummer:

TFCCA-15-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,4916
5000 + € 0,4671
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 49,16

100 x € 0,4916

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Binnenbreedte 15.5 mm
Kabelbreedte 9.1 mm
Diameter bevestigingsgat 4.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 2.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 15.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Specificaties RMS-01

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op