Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10035986
TFCCA-40-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,6817 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Basislengte | 67.0 mm |
| Basislengte | 2.638 in |
| Basisbreedte | 10.0 mm |
| Basisbreedte | 0.394 in |
| Binnenbreedte | 54.1 mm |
| Binnenbreedte | 2.13 in |
| Kabelbreedte | 54.1 mm |
| Kabelbreedte | 2.13 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.157 in |
| Gatdiameter | 4.0 mm |
| Gatdiameter | 0.157 in |
| Totale hoogte | 16.3 mm |
| Totale hoogte | 0.642 in |
| Plaatdiktebereik | 0.039 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 1.0 - 2.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 40.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.575 in |
| Compatibele gatgrootte | 4.0 mm |
| Compatibele gatgrootte | 0.157 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Specificaties | RMS-19 |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Bevestigingsmethode | Push In |