A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kompatibilis panelvastagság | Panel Thickness Range | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,8775 Ft - 85,8775 Ft | Gyártás alatt |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||||||
56,4614 Ft - 56,4614 Ft | Gyártás alatt |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||
39,4595 Ft - 39,4595 Ft | 190 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
35,5948 Ft - 35,5948 Ft | Gyártás alatt |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
34,1946 Ft - 34,1946 Ft | Gyártás alatt |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||||||
171,425 Ft - 171,425 Ft | Gyártás alatt |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
234,0203 Ft - 234,0203 Ft | Gyártás alatt |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||||||
244,7815 Ft - 244,7815 Ft | Gyártás alatt |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
298,2155 Ft - 298,2155 Ft | Gyártás alatt |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
201,4357 Ft - 201,4357 Ft | Gyártás alatt |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||||||
312,2233 Ft - 312,2233 Ft | 300 Raktáron |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||||||
287,469 Ft - 287,469 Ft | Gyártás alatt |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
222,8484 Ft - 222,8484 Ft | 67 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.461 in
164.1 mm
|
||||||
247,0908 Ft - 247,0908 Ft | Gyártás alatt |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
271,2281 Ft - 271,2281 Ft | 4 Raktáron |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
10319949 | 271,5823 Ft - 271,5823 Ft | Gyártás alatt |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
|||||
362,5925 Ft - 362,5925 Ft | Gyártás alatt |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
438,427 Ft - 438,427 Ft | 100 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
465,097 Ft - 465,097 Ft | 2 Raktáron |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||||||
200,0803 Ft - 244,7677 Ft | Gyártás alatt |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz