10319949
RSFS-600
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 271,5823 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 1.6 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.062 in |
Distance Between Fixing Holes | 127.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 5 in |
Overall Length | 152.4 mm |
Overall Length | 6 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 7.9 mm |
Overall Width | 0.311 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz