Csőbilincsek
(3 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
A csőbilincseket úgy terveztük, hogy rögzítsék a szerelvényeket a tömlőkre, megakadályozva, hogy a csatlakozásnál folyadék szivárogjon. Ezeket a többcélú bilincseket számos iparágban használják, például az autóiparban és a mezőgazdaságban, hogy csak néhányat említsünk. Kínálatunkban műanyag (poliamid) tömlőbilincsek találhatók különféle színben és méretben. Ezenkívül T-csavar tömlőbilincseink is vannak a nagy nyomású vezetékek rögzítésére, a hernyócsavaros csőbilincseink pedig extra biztonságra terveztük, amikor megbízhatóságra van szükség.
Termékek szűrése
Hernyócsavaros tömlőbilincsek
Hernyócsavaros tömlőbilincseink 2 típusban rendelhetők. A 9 mm széles szalag ajánlott legnagyobb meghúzási nyomatéka 3,0 Nm, a 12 mm széles szalagé pedig 5,0 Nm. Szalagjuk tömör, jobb védelmet nyújt a tömlőnek, mint perforált alternatívája. Háza ponthegesztett, a C7 hatszögű fejnek köszönhetően a felszerelés és levétel szabványos szerszámokkal végezhető. Az AISI 304/W4 változat szalagja nem perforált, hanem préselt, széle felfelé hajlik, így rugalmas gumitömlők befogásakor nem torzul el a tömlő
Műanyag tömlő rögzítő-szorító bilincsek
Műanyag tömlőbilincseink költséghatékonyabb megoldást kínálnak csövek és tömlők rögzítésére. Anyaguk poliamid 6.6, számos méretben és 3 színben: szürkében, fehérben és feketében rendelhetők
Nagy teherbírású tömlőbilincs
T-csavaros tömlőbilincseink megfelelnek a DIN 3017 szabványnak. Csövek és tömlők csatlakoztatására terveztük őket nagy nyomáson, erős kialakításúak, teljes perselyekkel. Az AISI 304/W4 változat szalagjának széle felfelé hajlik, így nem vág bele a tömlőbe. A hídnak, a tömör gyűrűknek és a 3 pontos hegesztésnek köszönhetően erősek, fokozottan biztonságosak, a kiemelt csavaros fej megkönnyíti a szorosra húzást. A C7 hatszögű fejnek köszönhetően a fel- és leszerelés szabványos szerszámokkal végezhető