Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 1.6 mm 114.3 mm Poliamid 6/6

A mélycsatornás kártyavezetők extra támaszt nyújtanak a szerelt lapokhoz. tökéletes a nagyobb és nehezebb NYÁK-hoz.
Essentra cikkszám:

10112502

Gyártói cikkszám:

RDC-450

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 381,3486 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

190.674 Ft

500 x 381,3486 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 88.9 mm
Teljes hossz 114.3 mm
Teljes szélesség 6.4 mm
Panelvastagsági tartomány 1.2 - 2.3 mm
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot