10113486
TRCG-6.675
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 244,7677 Ft |
2500 + | 200,0803 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 2.2 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.087 in |
Distance Between Fixing Holes | 161.9 mm |
Distance Between Fixing Holes | 6.374 in |
Overall Length | 169.6 mm |
Overall Length | 6.677 in |
Full Material | Polycarbonate |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 9.9 mm |
Overall Width | 0.39 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz