10318706
RN-850-3
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 312,2233 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Rögzítés módja | Snap-In |
| Kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 8 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 203.2 mm |
| Teljes hossz | 215.9 mm |
| Teljes hossz | 8.5 in |
| Teljes szélesség | 0.252 in |
| Teljes szélesség | 6.4 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.047 - 0.063 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.2 - 1.6 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz