Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 1.6 mm 76.2 mm Poliamid 6/6

Bepattintható vízszintes feszítőkártya-vezető kúpos végekkel, amely megkönnyíti a NYÁK behelyezését, és segíti a helyére rögzíteni a NYÁK-ot, így szűk helyeken is megtámasztja. UL94-V2 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10319758

Gyártói cikkszám:

RSDC-300

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 216,4137 Ft
1000 + 184,8695 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

108.207 Ft

500 x 216,4137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 50.8 mm
Teljes hossz 76.2 mm
Teljes szélesség 7.9 mm
Panelvastagsági tartomány 1.2 - 2.3 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot