Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 3.0 mm 76.2 mm Poliamid 6/6

Bepattintható vízszintes kártyavezető tartóbordákkal a sín mentén, amelyek segítenek a NYÁK rögzítésében. Támogatja a NYÁK-ot szűk helyeken. UL94-V2 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10316726

Gyártói cikkszám:

RCGH-30

290 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 146,6443 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

73.322 Ft

500 x 146,6443 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis panelvastagság 3.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 63.5 mm
Teljes hossz 76.2 mm
Teljes szélesség 6.1 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot