Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Snap-In 1.6 mm 76.2 mm Poliamid 6/6

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 76.2 mm | 3.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Essentra cikkszám:

10627105

Gyártói cikkszám:

21CGS00300

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 56,4614 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.231 Ft

500 x 56,4614 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 63.5 mm
Teljes hossz 76.2 mm
Teljes szélesség 6.4 mm
Panelvastagsági tartomány 1.2 - 2.2 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

A 21CGS00300sz. terméket helyettesíti:

Vízszintes panelvezető - Natúr ; Poliamid 6/6 ; Panel vastagságok amiket elfogad1.6 mm | 0.062 in ; Teljes hossz 215.9 mm | 8.500 in
Essentra cikkszám: 10318607
Gyártói cikkszám: RN-300-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot