10110881
MPCGCN-400
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Snap-In |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 3 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 76.2 mm |
| Teljes hossz | 4 in |
| Teljes hossz | 101.6 mm |
| Teljes szélesség | 0.295 in |
| Teljes szélesség | 7.5 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.5 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.02 - 0.079 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6; |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz