10321904
TCG1-2.500-23
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 277,2291 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Snap-In |
| Kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
| Kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.201 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 55.9 mm |
| Teljes hossz | 2.5 in |
| Teljes hossz | 63.5 mm |
| Teljes szélesség | 0.287 in |
| Teljes szélesség | 7.3 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
| Teljes anyag | Polikarbonát |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz