Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 1.6 mm 127.0 mm Poliamid 6/6

Bepattintható vízszintes feszítőkártya-vezető kúpos végekkel, amely megkönnyíti a NYÁK behelyezését, és segíti a helyére rögzíteni a NYÁK-ot, így szűk helyeken is megtámasztja. UL94-V2 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10319796

Gyártói cikkszám:

RSDC-500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 216,4137 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

108.207 Ft

500 x 216,4137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 101.6 mm
Teljes hossz 127.0 mm
Teljes szélesség 7.9 mm
Panelvastagsági tartomány 1.2 - 2.3 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot