10318676
RN-700-3
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 222,8484 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 164.1 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 6.461 in |
Teljes hossz | 7 in |
Teljes hossz | 177.8 mm |
Teljes szélesség | 6.4 mm |
Teljes szélesség | 0.252 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.047 - 0.063 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.2 - 1.6 mm |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz