Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
(8 Termékek)
Lineáris golyós perselyeink, amelyeket gyakran lineáris csapágynak vagy lineáris mozgású csapágynak is neveznek, különböző műszaki és ipari alkalmazásokban használt mechanikai alkatrészek, amelyek a sima és pontos lineáris mozgást segítik elő. A kínálatunkban található lineáris perselyeket kifejezetten a lineáris tengelyeinkkel való használatra terveztük. Ezek egy hengeres külső burkolatból és egy golyóscsapágy-sorokat tartalmazó belső kocsiból állnak. A csapágyak alacsony súrlódású mozgást tesznek lehetővé egy lineáris sín vagy tengely mentén, pontos és súrlódásmentes lineáris mozgást kínálva olyan gépekben és rendszerekben, mint például a CNC gépek, a 3D-nyomtatók és az automatizált gyártóberendezések.
A hosszú középponti peremes lineáris golyós perselyek, amelyek lineáris mozgatási alkalmazásokban használatosak, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak a lineáris tengely mentén. A középen lévő perem lehetővé teszi a könnyű szerelést, a megnövelt hosszúság pedig nagyobb teherbírást kínál. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy terheléseknek is ellenállnak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát. Tömítéssel rendelkeznek, ami szintén segít megvédeni a csapágy belső alkatrészeit a portól és a szennyeződésektől. A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket egyenletes és precíz lineáris mozgáshoz terveztük korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hatékony helykihasználást olyan alkalmazásokban, ahol a szűkös hely problémát jelent. Emellett lehetővé teszi, hogy kompakt környezetben maximalizálja a rendelkezésre álló helyet, és optimális teljesítményt érjen el.
Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
Ezek a nyitott lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A golyók közvetlenül érintkeznek a lineáris tengellyel, egy hengeres rúddal, amelyen a persely végigcsúszik, így alacsony súrlódást és nagy teherbírást biztosítanak.
Ezek általában tengelytámasztó sínnel együtt használatosak. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális alkalmazásokban, például autóipari berendezésekben, lyukasztóprésekben és nyomdagépekben való használatra.
A peremes lineáris golyós perselyek, amelyek lineáris mozgatási alkalmazásokban használatosak, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak a lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A szerelőkarima lehetővé teszi, hogy a persely csavarok segítségével egyszerűen rögzíthető legyen a felületen. A hosszú karimás lineáris golyós perselyeknél a hossznövekedés nagyobb terhelhetőséget és nagyobb stabilitást biztosít az azonos méretű szabványos golyós perselyekhez képest.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy teherbírásúak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, CNC-gépek, összeszerelő rendszerek és gyártási folyamatok.
A Superball nyitott lineáris golyós perselyek nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgálnak fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ez a perselytípus a hagyományos lineáris perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelhetőséggel és 27-szer hosszabb élettartammal rendelkezik, és csak edzett tengelyekkel való használatra ajánlott. Nyitott kialakításúak, ami lehetővé teszi, hogy tengelytartó sínekkel együtt lehessen őket használni.
Önbeállítást biztosít, ami meghosszabbítja az út élettartamát azáltal, hogy minimalizálja a tengely és a golyók közötti súrlódást, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket. A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
A Superball zárt lineáris golyós perselyek a fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban használatosak, és úgy terveztük, hogy nagy pontosságú mozgatást és egyenletes mozgást biztosítsanak. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ez a perselytípus a hagyományos lineáris perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelhetőséggel és 27-szer hosszabb élettartammal rendelkezik. Önbeállítást biztosítanak, ami meghosszabbítja az út élettartamát azáltal, hogy minimalizálja a tengely és a golyók közötti súrlódást, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket.
Zárt kialakítású, amely megvédi a belső csapágyelemeket a portól és egyéb szennyeződésektől, és csak edzett tengelyekkel való használatra készült. A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Három típus van a termékcsoportban: zárt lineáris golyós perselyek, rozsdamentes csapágperselyek és hosszú lineáris golyós perselyek.
Az állítható lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A test hosszában egy vékony résszel rendelkeznek, amely a belső és a külső futógyűrű közötti hézagot zárja le a golyók és a tengely között, amikor a holtjáték kiküszöbölése érdekében szorosan illeszkedő házba vannak szerelve.
Lineáris tengelyre szerelve a golyóscsapágyak a belső és a külső futógyűrű között keringenek, egyenletes, lineáris mozgást biztosítva. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz