10110850
MPCG-550
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 216,9202 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 2 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.079 in |
Distance Between Fixing Holes | 114.4 mm |
Distance Between Fixing Holes | 4.504 in |
Overall Length | 139.7 mm |
Overall Length | 5.5 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 7.5 mm |
Overall Width | 0.295 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz