10316689
RCG-2
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 121,0421 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Rögzítés módja | Snap-In |
| Kompatibilis panelvastagság | 0.062 in |
| Kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 88.9 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.5 in |
| Teljes hossz | 101.6 mm |
| Teljes hossz | 4 in |
| Teljes szélesség | 0.252 in |
| Teljes szélesség | 6.4 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz