Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 1.6 mm 203.2 mm Poliamid 6/6

Bepattintható vízszintes feszítőkártya-vezető kúpos végekkel, amely megkönnyíti a NYÁK behelyezését, és segíti a helyére rögzíteni a NYÁK-ot, így szűk helyeken is megtámasztja. UL94-V2 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10112564

Gyártói cikkszám:

RSFS-800

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 297,8477 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

148.924 Ft

500 x 297,8477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 177.8 mm
Teljes hossz 203.2 mm
Teljes szélesség 7.9 mm
Panelvastagsági tartomány 1.2 - 2.3 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot