Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 2.2 mm 99.7 mm PC

Bepattintható vízszintes kártyavezető lapos rugós tartókkal a sín mentén, amelyek segítenek a NYÁK-ot a helyére rögzíteni. UL94-V0 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10113479

Gyártói cikkszám:

TRCG-3.925

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2999 228,8861 Ft
3000 + 187,6625 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

114.443 Ft

500 x 228,8861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis panelvastagság 2.2 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 92.1 mm
Teljes hossz 99.7 mm
Teljes szélesség 9.9 mm
Panelvastagsági tartomány 1.5 - 1.8 mm
Teljes anyag Polikarbonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot