Menü Keresés

Vízszintes panelvezető Benyomó 1.6 mm 99.7 mm PC

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10321928

Gyártói cikkszám:

TCG1-3.925-23

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 354,9255 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

177.463 Ft

500 x 354,9255 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Snap-In
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 92.1 mm
Teljes hossz 99.7 mm
Teljes szélesség 7.3 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Polikarbonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot